Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-8127-DI-SE

PAC8000 32-канальный модуль последовательности событий (SOE)

Product Description

PAC8000 32-канальный модуль последовательности событий (SOE)

Артикул
8127-DI-SE
Число, тип и время реакции ввода
32 точки источника; 2~512 мс с возможностью выбора
Напряжение питания и напряжение сигнала
18–30 В пост. тока; сигнал Вкл. > 2,1 мА, сигнал Выкл. < 1,2 мА
Потребляемый ток
Система 50 мА; полевые устройства 190 мА
Обнаружение неисправностей
Обнаружение неисправности линии на всех входах (на входах переключателя требуются резисторы)
Особые характеристики
Разрешение для последовательности событий 0,25 мс
Особые характеристики
Экспорт данных в компьютерные приложения для формирования отчетов или последующего анализа
Особые характеристики
Модуль обеспечивает питание всех полевых входов, что упрощает электромонтаж
Особые характеристики
Высокое разрешение временных меток для более точного определения последовательности событий

Особенности

  • PAC8000 I/O — это полностью модульная система ввода-вывода, которая подходит как для задач общего назначения, так и для жестких условий эксплуатации. Система предлагает широкий набор функций ввода-вывода и имеет открытую архитектуру, которая позволяет обмениваться данными с различными полевыми шинами, выбирая подходящий тип модуля шинного интерфейса (BIM) или контроллера.
  • Входные клеммы (по одному блоку для каждого модуля ввода-вывода) устанавливаются на шасси, и к ним без дополнительных клемм и соединений подключаются полевые провода. При повреждении их можно легко поменять на месте эксплуатации. Безопасность оборудования обеспечивается комплексной системой механических ключей.
  • Физическую и электрическую основу системы PAC8000 образуют шасси, которые позволяют монтировать модули на плоскую панель или DIN-рейку T- или G-образной формы. С их помощью обеспечивается установка и подключение BIM-модуля или контроллера, источников питания, модулей ввода-вывода и входных клемм, а также прокладываются каналы адресации, передачи данных и питания для внутренних шин.
  • Распределенная архитектура обеспечивает точную запись событий
  • Обнаружение неисправности линии на всех входах (на входах переключателя требуются резисторы)
  • Требуется питание 24 В пост. тока от полевой шины
  • Модуль обеспечивает питание всех полевых входов, что упрощает электромонтаж
  • Высокое разрешение временных меток для более точного определения последовательности событий
  • Регистрация данных по другим событиям, включая состояние контроллера и сигналы тревоги модуля
  • Экспорт данных в компьютерные приложения для формирования отчетов или последующего анализа

Документация и чертежи