Устойчивая автоматизация — это будущее. Решения IIoT для энергоэффективности и экологичности помогут достигнуть нулевых выбросов

Решения IIoT для повышения энергоэффективности и экологичности

Интеллектуальные решения и аналитика IIoT дают доступ к актуальной информации, необходимой для снижения энергопотребления

Вы сталкиваетесь с трудностями, стремясь обеспечить устойчивую автоматизацию

Сокращение углеродного следа и повышение экологичности — ведущие императивы современности, обусловленные целью полностью устранить выбросы. Международный стандарт для систем управления энергопотреблением ISO 50001 устанавливает планку требований еще выше. В определенных случаях нормативное соответствие позволяет компаниям претендовать на государственную финансовую поддержку. Наш опыт в области промышленного Интернета вещей (IIoT), продуктов и программного обеспечения, способствующих устойчивому развитию, открывает доступ к сведениям, практическая ценность которых позволяет оптимизировать управление энергопотреблением.

Read More...
Click to continue reading Вы сталкиваетесь с трудностями, стремясь обеспечить устойчивую автоматизацию

Что вы можете сделать для достижения целей устойчивого развития?

Что вас останавливает?

Знать стандарты — еще не все. Главное — располагать данными для точного измерения производительности и устранения проблем. Для достижения максимальной эффективности нужно не просто выявить очевидные области энергетических потерь.

Чтобы успешно добиться нулевого баланса энергопотребления, следует понимать, откуда начинать, обладать необходимой информацией и иметь в своем распоряжении соответствующего специалиста, который извлечет максимум из этой информации. Компания Emerson предоставляет экспертные знания, аппаратные и программные решения как для небольших, так и для крупных систем управления энергопотреблением, помогая вам выполнять задачи устойчивого развития.

Мониторинг расхода воздуха и обнаружение утечек

На обычном промышленном предприятии потери сжатого воздуха из-за утечек могут достигать 30 %, что приводит к снижению производительности и значительным затратам на техническое обслуживание.
Компания Emerson предоставляет средства мониторинга и технического обслуживания, которые в режиме реального времени контролируют колебания давления, позволяют анализировать эффективность в долгосрочной перспективе и, как результат, оптимизировать расход воздуха и выработку. Гибкие решения Emerson могут быть адаптированы к потребностям заказчика и осуществлять мониторинг в любом масштабе — от одного устройства до всего предприятия.

Оптимизация пневматических систем

Анализ пневматических систем имеет первостепенное значение для оптимальной производительности и обнаружения проблем на ранних этапах. Решения компании Emerson помогают определять и поддерживать оптимальные параметры технологического процесса за счет снижения давления в тех случаях, когда это не повлияет на время цикла. Это способствует сохранению производительности за счет безопасной работы оборудования и снижения расхода воздуха. 

Система комплексного мониторинга

Помимо системы подачи сжатого воздуха, решения компании Emerson контролируют другие инженерные системы: водоснабжения, пара и других газов, а также электропитания. Такой комплексный мониторинг имеет решающее значение в таких сегментах, как производство напитков, где необходимо оптимизировать процессы очистки оборудования и переключения между партиями. Развернув панель аналитики Emerson Edge, заказчики могут повышать эффективность, улучшать производительность, предотвращать и уменьшать простои.

Сокращение выбросов

Нормативные требования к выбросам для энергетического сектора и других отраслей промышленности становятся все более жесткими. Инновационные решения Emerson помогают оптимизировать производственный процесс и уменьшить загрязнение окружающей среды. Наши компоненты и аналитические системы предназначены для измерения выбросов, улучшения показателей потребления, повышения эффективности сбора пыли и других отходов, а также для поддержки превентивного технического обслуживания. Помогая в режиме реального времени добиваться максимума в этих аспектах производства, компания Emerson выступает главным союзником своих заказчиков в достижении корпоративных целей устойчивого развития.

Связанные сферы применения

Инженер на производственном предприятии, использующий цифровые технологии для мониторинга состояния оборудования.

Готовы внедрять промышленный Интернет вещей, но не знаете, с чего начать?

Свяжитесь с нами, чтобы оставить заявку на индивидуальную ознакомительную сессию, посвященную цифровой трансформации

Запланировать сессию
Please enable JavaScript to use this website.