Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Topworx-P-73

Переключатель модели 73 GO™

Product Description

Переключатели моделей 73 и 74 GO™ являются мировыми лидерами в своей области применения - концевыми выключателями без рычагов, наружных подвижных частей, пружин и кулачков, а также без герконового элемента. Они не имеют компонентов, подверженных износу и поломкам.

Особенности

  • Однополюсный переключатель на два направления формирует С-образную схему расположения контактов
  • 2A/240 В пер. ток, 3A/120 В пер .ток, 1A/24 В пост. ток
  • Корпус из нержавеющей стали 316L
  • сквозное измерение 0.100 дюйма
  • Корпус из нержавеющей стали 316L
  • Стандартная рабочая температура от -50 до 105 °C (-58 до 221 °F)
  • Резьбовое соединение 1/2 дюйма NPT или M20 на трубном вводе
  • Крепжная резьба 5/8 дюймов - 18 или M18

Документация и чертежи