Совершенствование процессов за счет цифровой трансформации
Цифровые инструменты в технологических процессах помогают отслеживать операции в режиме реального времени, выявлять и устранять проблемы до того, как они замедлят или остановят производство.
В критически важных областях производства полупроводников меньше всего вам нужны простои. Мы понимаем, что добиться оптимального объема выпуска можно при условии сокращения загрязняющих веществ и реализации надежного технологического процесса. На предприятиях, производящих полупроводники по всему миру, продукции компании Emerson доверяют в первую очередь, потому что она всегда обладает превосходными рабочими характеристиками. Вы можете рассчитывать на глобальную сеть Emerson, готовую обеспечить локализованную поддержку производственного процесса.
Производители полупроводников зависят от надежных систем подачи специальных газов (BSGS), которые позволяют максимально увеличить производительность и оптимизировать время производства за счет непрерывной подачи больших объемов специальных газов с высокой скоростью потока. Регуляторы Emerson разработаны для облегчения передачи больших объемов газа от начала производства и до его завершения. Регуляторы Emerson гарантируют бесперебойную работу и помогают создать надежную первичную точку контакта, обеспечивая при этом передачу больших объемов газов с высокой скоростью потока.
Конечные пользователи зависят от точного контроля давления в точках распределения газа, которые подключаются к производственным инструментам и приложениям. Регуляторы Emerson обеспечивают превосходный контроль давления между распределительными блоками клапанов и технологическим инструментом. Наши технологические разработки помогают создать надежную конечную точку контакта, которая обеспечивает качество, чистоту и повторяемость технологического процесса, а также способствует увеличению дохода за счет снижения производства бракованных изделий, вызванного загрязнением среды.
Системам шкафных газорегуляторных пунктов необходим точный контроль зачастую опасных сред для их безопасного и эффективного хранения и использования в системах производства полупроводников. Регуляторы TESCOM от компании Emerson помогают обеспечить целостность этого звена газораспределительной цепи. Наша технология позволяет конечным пользователям упростить техническое обслуживание, сократить время простоя и управлять увеличенными графиками производства за счет улучшения рабочего интерфейса и элементов управления.
Регуляторы давления газа TESCOM от компании Emerson — это оптимизированные регуляторы, обеспечивающие надежную и безопасную подачу газа на производственные объекты, где изготавливаются полупроводники. Эти устройства поддерживают специализированные решения и адаптируются к стандартным областям применения с высокими требованиями по безопасности благодаря простоте использования и установки, универсальности и модульной конструкции. Наша надежная глобальная сеть может предоставить локализованную поддержку для решения задач в конкретных областях применения.
Процесс производства полупроводников зависит от контроля молекулярных загрязнений в воздухе (AMC) на производственных инструментах и полупроводниковых пластинах, причем этот контроль усложняется по мере уменьшения геометрических параметров пластин. Технология электромагнитных клапанов компании Emerson обеспечивает высокую производительность и надежность на станциях продувки сжатым азотом, что позволяет сократить объемы технического обслуживания и время простоя при одновременном увеличении пропускной способности.
Задача обеспечения высокого уровня пропускной способности и стандартов надежности поставила полупроводниковую отрасль в зависимость от систем интеллектуального управления и передачи данных. Средства контроля температуры, расхода, давления и положения от компании Emerson поддерживаются обширными возможностями промышленного интернета вещей IIoT, объединяющего все элементы системы управления. Наши решения обеспечивают бесперебойную связь с клапаном и позволяют интегрировать веб-сервер в сетевую инфраструктуру самых требовательных технологических установок.
Learn about Emerson's capabilities with our TESCOM branded products such as our 64 series regulators along with semiconductors. TESCOM high purity regulators used for applications that require high cleanliness levels, low leakage rates, and accurate pressure control.
Emerson's pressure control solutions ensure high purity of the process with minimal media contamination, resulting in optimized fabrication yield rates. As a global supplier, we offer you quick and local support to meet the increased demand.