About Point Level Detection
Point level detection devices from Emerson™ are ideal for high and low alarms, overfill prevention, pump control and to detect the level at a specific point in your tank.
Нормы охраны окружающей среды и техники безопасности все в большей степени определяют мониторинг всех резервуаров и емкостей, и существует постоянное стремление минимизировать эксплуатационные расходы.
Сигнализаторы уровня обеспечивают простую технологию с низкими требованиями к техобслуживанию для сигнализации присутствия жидкостей или сыпучих веществ. Их обычно устанавливают для сигнализации по высокому уровню для предотвращения переливов и по низкому уровню для обнаружения опорожнения трубы или резервуара, и они могут использоваться в дополнение к другим измерительным приборам.
Компания Emerson™ предлагает широкий спектр сигнализаторов уровня с детекторами следующего типа: вибрационная вилка, поворотная лопатка, вибрационный стержень и емкостный зонд, подходящие для всех применений.
В Rosemount 2100 используется технология вибрационной вилки. Разработанный на основе принципа камертона, прибор состоит из двухлучевой вилки, которая вибрирует со своей собственной частотой. Частота колебаний изменяется в зависимости от среды, в которую она погружена. В воздушной атмосфере вилка вибрирует с собственной частотой. Когда жидкость покрывает вилку, частота падает.
Изменения частоты постоянно контролируются электроникой реле, которые затем вносят измнение в состояние выхода, чтобы управлять аварийными сигналами, насосом или клапаном.
Сигнализаторы уровня сыпучих материалов выполняются по нескольким технологиям, которые не требуют технического обслуживания и подходят для обнаружения полного, требуемого или порожнего состояния для всех сыпучих веществ и любых емкостей.
Они просты в использовании и установке, прочны и надежны, нечувствительны к пыли, электрическому заряду, адгезии и выдерживают экстремальные условия, такие как высокие температуры, давление, механические нагрузки и растягивающие усилия.
Для безопасности техпроцесса несколько устройств можно установить в вертикальном, горизонтальном или наклонном положении.
The Emerson Solution Squad solves a critical overfill application problem on remote tanks with the Smart Wireless Rosemount 2160 vibrating fork level switch. Providing overfill protection and high and low level alarms...