Высокопроизводительный кориолисовый расходомер
Emerson упрощает измерение параметров потока благодаря применению высокоточных кориолисовых расходомеров.
Кориолисовые расходомеры ELITE идеально подходят для критически важного оборудования, например, для замерных узлов, систем с двухфазным потоком и т. д. Кориолисовые расходомеры ELITE отличаются непревзойденными характеристиками при измерении массового расхода, плотности и объема различных материалов и обеспечивают высочайшую точность и вопроизводимость измерения параметров жидкостей, газов и шлама в трубопроводах любого размера.
Кориолисовые расходомеры являются многопараметрическими устройствами, которые обеспечивают прямое измерение массового расхода, плотности и температуры жидкостей, шламов и газов. Технология основана на том принципе, что инерция, создаваемая потоком жидкости, заставляет трубки измерительного прибора вращаться пропорционально массовому расходу.
Обеспечение работоспособности вашего расходомера имеет решающее значение в технологических процессах. Но снятие для проверки его функций может значительно нарушить работу. Smart Meter Verification обеспечивает подвергаемый аудиту процесс для верификации состояния вашего расходомера, целостности трубки и электроники за менее, чем 90 секунд - все без вмешательств в процесс.
Трудно измерить среды с двухфазным потоком с увлеченным газом и работать с ними. Поскольку газ занимает большой объем с очень низким весом, он может вызвать значительные погрешности измерения текущими расходомерами или технологиями. Высокая точность, низкая частота эксплуатации, усовершенствованная стабильность сенсора и алгоритмы обработки цифрового сигнала кориолисовых расходомеров ELITE обеспечивает непревзойденную производительность в двухфазном потоке.
Emerson’s Smart Meter Verification (SMV) can save you time and money in confirming your meter accuracy – all without having to interrupt your process. This online diagnostics tool is available on Micro Motion Coriolis flowmeters.