О радарных уровнемерах для учета в резервуарах
Широкий модельный ряд устройств для радарного измерения уровня, обладающих уникальными характеристиками, которые решают ваши самые трудные задачи в широком спектре применений.
Радарные уровнемеры Rosemount дают вам точные данные, пригодные для использования в системах коммерческого учета, управления материально-техническим обеспечением, а также обнаружения утечек и переливов. Они проводят измерения всех продуктов - от сырой нефти и асфальта до сжиженных газов; уровнемеры имеют сертификаты SIL 2 и SIL 3 по защите от переполнения. Уровнемер Rosemount 5900S сертифицирован для проведения коммерчесского учета международной организацией законодательной метрологии (OIML) и многими государственными институтами. Уровнемер, используемый совместно с модулем связи Rosemount 2410, обеспечивает беспроводную связь и эмуляцию уровнемеров других производителей.
Переливы могут привести к серьезным последствиям. Наиважнейшей задачей автоматической системы предотвращения переливов является предоставление надежной сигнализации аварийно высокого уровня.
Радарные уровнемеры Rosemount сертифицированы по SIL 2 и SIL 3. Они соответствуют требованиям API 2350, TÜV/WHG и местным требованиям. Уровнемер Rosemount 5900S обладает технологией 2в1, которая позволяет измерять уровень и независимо управлять сигналами тревоги, используя одно отверстие резервуара.
Rosemount 5900S с запатентованным решением "2 в 1" может проводить учет в резервуарах и одновременно независимо защищать резервуар от переливов. Преимущества:
Добавьте новые измерительные приборы Rosemount к существующей системе за счет эмуляции предыдущей системы промышленной связи от других поставщиков. Замените ваше ПО управления резервуарами на Rosemount TankMaster для того, чтобы обеспечить бесперебойную связь со всеми установленными устройствами.
Система учета в резервуарах Rosemount поддерживает IEC 62591 (протокол WirelessHart® ) для экономичной автоматизации вашего парка резервуаров. Больше нет необходимости в полевой проводке на длинные дистанции, а расходы на установку сокращаются на 70%. Беспроводное решение позволяет обеспечить доступ к данным от ранее недоступных резервуаров. Сварочные работы не нужны, а время простоев минимизируется. Значительное сокращение срока между началом проектирования и полной готовностью системы
Secure efficient tank farm operations, reduce risk and minimize measurement uncertainty with the scalable and open architecture Rosemount Tank Gauging System from Emerson.
Learn more: www.Emerson.com/Rosemount-TankGauging
Solve your cryogenic measurement challenges with a complete and integrated system solution. See how Gasum uses radar technology for level measurements and voted overfill prevention, with remote proof-testing capabilities for improved safety.