Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-775 Wireless THUM Adapter

Беспроводной преобразователь 775 THUM™ Emerson™

Product Description

Можно обеспечить беспроводную передачу данных на любом устройстве HART® с помощью преобразователя сигнала Emerson 775 (THUM™), который обеспечивает модернизацию существующих 2-, 3- и 4-проводных устройств HART, установленных во взрывоопасной среде. Преобразователь сигнала HART в беспроводной Rosemount 775 обеспечивает беспроводную передачу данных переменных процесса и диагностики HART для новых или ранее недоступных точек измерения. Благодаря самоорганизующейся беспроводной сети WirelessHART® можно дистанционно управлять многопараметрическими устройствами, контролировать их состояние и собирать с них информацию с надежностью передачи данных >99 %.

Update Rate (Частота обновления)
Выбирается пользователем: от 8 сек до 60 мин
Питание
Питание от измерительного контура
Корпус
Алюминий с низким содержанием меди или нержавеющая сталь, предусмотрена полимерная антенна
Тип антенны
Всенаправленная внутренняя антенна

Особенности

  • Сертификаты по искробезопасности и взрывозащите позволяют устанавливать оборудование практически в любом месте или в любой установке.
  • Обеспечивает возможности беспроводной передачи данных с любого прибора HART™, обеспечивая доступ к новым точкам измерения и дополнительным данным.
  • Возможность установки на любое имеющееся 2-, 3- или 4-проводное устройство HART, что обеспечивает гибкость в применении
  • Отсутствуют дополнительные требования к электропитанию, благодаря чему это решение является готовым к установке

Документация и чертежи