Системы управления и программные решения для целлюлозно-бумажной промышленности

Системы управления и программные решения для целлюлозно-бумажной промышленности

Интегрированные решения по управлению технологическим процессом и программное обеспечение, обеспечивающие повышенную производительность и согласованность.

Преобразование производственной деятельности и повышение рентабельности благодаря комплексным решениям

Лидирующие предприятия в высококонкурентной целлюлозно-бумажной промышленности нашли способы для наращивания объемов производства и улучшения качества при минимизации затрат. На протяжении многих лет эксперты компании Emerson помогали компаниям оптимизировать производство, снизить потребление энергии и химикатов, продолжительность простоев и изменчивость технологического процесса. 

Технологии DeltaV™, пакеты прикладных технологий, интегрированное управление активами, поддержка на протяжении всего срока эксплуатации и наша энергичная команда специалистов компании Emerson помогут вам снизить изменчивость технологического процесса, повысить надежность, сократить энергопотребление и повысить доходность, при этом свести к минимуму риски в рамках проекта.  

Read More...
Click to continue reading Преобразование производственной деятельности и повышение рентабельности благодаря комплексным решениям
Преобразование производственной деятельности и повышение рентабельности благодаря комплексным решениям
Оптимизируйте производство и качество за счет сокращения изменчивости технологического процесса

Оптимизируйте производство и качество за счет сокращения изменчивости технологического процесса

При отсутствии точных измерений и наглядной возможности отслеживать работу завода, изменчивость технологического процесса может привести к ухудшению работы, разрывам листов и потере рентабельности. Не имея достоверной информации, сотрудники не могут точно оценить некоторые параметры, критичные для сохранения стабильности производства и качества продукции. Одним из решений является приложение DeltaV SmartProcess Cook, которое управляет процессом для оптимизации перманганатного числа, что позволяет перейти от предположений к знанию и правильно настроить параметры технологического процесса.

Read More...
Click to continue reading Оптимизируйте производство и качество за счет сокращения изменчивости технологического процесса

Достижение производственных и деловых успехов благодаря прикладной автоматизации

Компания Emerson наработала значительный опыт перевода на современные системы управления, обеспечив свыше 6000 переходов устаревших систем различных типов на РСУ DeltaV.  У нас есть технологии и специалисты, которые помогут оценить состояние автоматизации, количественно оценить эксплуатационные преимущества, а также обосновать, спланировать и выполнить проект модернизации. Более чем 5000 групп по проектированию ресурсов по всему миру помогут в безупречной реализации вашего проекта в указанные сроки и с минимальным воздействием на производство.

Read More...
Click to continue reading Достижение производственных и деловых успехов благодаря прикладной автоматизации
Достижение производственных и деловых успехов благодаря прикладной автоматизации
Благодаря расширенному контролю системы DeltaV, Canfor сокращает изменчивость технологического процесса известковой печи на 90 %

Благодаря расширенному контролю системы DeltaV, Canfor сокращает изменчивость технологического процесса известковой печи на 90 %

Подробнее
Реализация превентивных стратегий для прогнозирования и предотвращения неисправности оборудования с целью увеличения прибыли

Реализация превентивных стратегий для прогнозирования и предотвращения неисправности оборудования с целью увеличения прибыли

Наличие превентивной стратегии управления является ключевым элементом, предотвращающим ухудшение эксплуатационных характеристик при одновременном повышении готовности технологического процесса и снижении эксплуатационных расходов. Благодаря Plantweb Optics, вы получаете данные с активов предприятия, которые направляются на платформы диагностики и аналитики для визуализации, анализа и прогнозирования производительности, в режиме реального времени. Благодаря этим данным, услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию эффективно интегрированы в CMMS и в рабочие процессы, что упрощает поддержание работоспособности оборудования с помощью превентивных, а не реактивных мер. 

Read More...
Click to continue reading Реализация превентивных стратегий для прогнозирования и предотвращения неисправности оборудования с целью увеличения прибыли

Защитите свое предприятие от киберугроз

Будучи одной из немногочисленных систем, имеющих сквозной сертификат кибербезопасности, система DeltaV версии 14 (v14) обеспечивает новый уровень конфиденциальности и защиты от угроз информационной безопасности. Система DeltaV версии 14 сертифицирована по стандарту ISASecure SSA уровня 1 и IEC 62443, чем третья аккредитованная сторона подтверждает способность разработчиков компании Emerson к написанию безопасного кода, а также защищенность системы от возникающих киберугроз.

Read More...
Click to continue reading Защитите свое предприятие от киберугроз
Защитите свое предприятие от киберугроз.
Упрощение процесса интеграции систем и данных

Упрощение процесса интеграции систем и данных

Простая интеграция систем DeltaV и средств передачи данных позволяет работать с текущим набором данных. Технологии DeltaV помогают на всех этапах эффективно использовать стандартные блоки автоматизации и обеспечить удобство обобщения и управления информацией. Контроллер DeltaV PK можно использовать как в малых, так и в крупных системах. Он обеспечивает гибкость обработки операций ввода-вывода согласно возникающим требованиям, при этом допуская изменение системы в соответствии с требованиями.

Read More...
Click to continue reading Упрощение процесса интеграции систем и данных

Решения и технологии для целлюлозно-бумажной промышленности

РСУ DeltaV
РСУ DeltaV

Комплект современных систем автоматизации улучшает показатели объекта посредством интеллектуальной системы управления, удобной в эксплуатации и техобслуживания.

Machinery Health Management
Machinery Health Management

Используйте возможности прогностической диагностики и защиты вращающегося оборудования, чтобы повысить надежность.

Диспетчер AMS Device Manager
Диспетчер AMS Device Manager

Показывает, как должны быть правильно установлены устройства и где можно получить точные измерения.

Программное обеспечение для оптимизации процессов SmartProcess
Программное обеспечение для оптимизации процессов SmartProcess

Оптимизируйте технологические процессы, используя решения, средства управления и мониторинга от компании Emerson.

Plantweb Optics
Plantweb Optics

Максимальная производительность и безопасность благодаря данным и аналитике, поступающим в режиме реального времени.

Контроллер PK
Контроллер PK

Упрощайте проекты, позволяя производителям модульного оборудования работать без рисков.

На переднем плане инженер, показывающий с помощью консоли CMM планы стажеру

Пользуйтесь квалифицированными знаниями в любое время и в любой ситуации

Сервис Connected Services компании Emerson связывает вашу команду с экспертами Emerson. Они используют углубленную аналитику для удаленной оценки и интерпретации данных вашего оборудования и технологических процессов, а также дают практические советы по повышению надежности, безопасности, производительности и прибыли.

Подробнее
Please enable JavaScript to use this website.