Дистанционно поводите диагностику, настройку и наблюдение приводов клапанов
Система DCMlink от Emerson собирает данные с приводов клапанов, обеспечивая беспроводное соединение с системами предприятия или установки, интерпретируя данные и предоставляя операторам оперативный анализ ситуации. Это программное обеспечение для управления приводами клапанов, которое повышает производительность, позволяя в режиме реального времени анализировать состояние активов и производительность.
Система Controlinc от Emerson контролирует до 250 приводов клапанов и обеспечивает надежную и бесперебойную работу благодаря встроенному резервированию. Позволяет заранее настроить общие функции управления приводом клапана и осуществлять контроль и управление регулирующими клапанами с сенсорной ЖК-панели или центрального компьютера. Также поддерживает сетевые порты Modbus для сетевого взаимодействия с РСУ АСУТП или ПЛК для общего управления объектом.
Познакомьтесь с недавно приобретенной компанией Emerson линейкой управления приводами.
Read More...
Click to continue reading Дистанционно поводите диагностику, настройку и наблюдение приводов клапанов