Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Bettis-M4R

Электрогидравлический привод Bettis EHO (Smart)

Product Description

Электрогидравлический привод Bettis Smart (EHO) — это автономный электрогидравлический привод, предназначенный для четвертьоборотных клапанов. Он обеспечивает отказобезопасное срабатывание клапанов аварийного отключения (ESD). Привод Bettis Smart EHO оснащен функцией расширенной диагностики и поддерживает подключение к DCMlink для дистанционного мониторинга.

Особенности

  • Использует быстрый, надежный привод с возвратной пружиной для обеспечения отказобезопасного хода штока в сочетании с встроенным гидравлическим силовым блоком и модулем электронного управления
  • Предназначен для приведения в действие аварийного останова технологического процесса при наличии управляющего сигнала или потере питания, обеспечивая защиту персонала, оборудования и окружающей среды
  • Неизменно работает в сложных и неблагоприятных условиях и в ситуациях, когда источники питания нестабильны
  • Свыше пятнадцати аварийных сигнальных устройств, предназначенных для оповещения пользователей о нештатном функционировании системы
  • Привод может быть интегрирован в системы с существующими стандартными протоколами связи и DCMlink
  • Протоколы связи ― HART и FOUNDATION Fieldbus, конфигурация DCMlink и совместимость с контрольным программным обеспечением
  • Защита от воздействий окружающей среды: шкаф управления: IP68, гидравлический привод: IP67M, электродвигатель: IP68, резервуар: IP66
  • Защита от воздействий окружающей среды: шкаф управления: IP68, гидравлический привод: IP67M, электродвигатель: IP68, резервуар: IP54 (IP66 по спецзаказу)
Источник питания
Электрогидравлический
Тип изделия
Электрогидравлический привод
Срабатывание
С пружинным возвратом
Сертификаты
FM, ATEX, IECEx, PESO, CCOE, CSA, SIL 3
Тип управления
Двухпозиционный, аварийного отключения
Тип клапана
Шаровой, дисковый, конусный, трехэксцентриковый поворотный затвор
Рабочая температура
Стандартная температура: от −20 до +140 °F (от −29 до +60 °C). При сцецзаказе: от −40 до +140 °F (от −40 до +60 °C).
Крутящий момент / упорное давление
от 1264 до 707 696 дюйм-фунтов (от 143 до 79959 Нм)
Рабочее давление
до 3000 фунтов/кв. дюйм

Документация и чертежи