Шаровые краны
Шаровые краны Fisher с шаром в опорах помогают поддерживать постоянную скорость потока для высоких расходов и тяжелых условий эксплуатации.
Шаровой кран состоит из корпуса с вращающимся шаром для управления потоком. В шаровом кране в качестве устройства регулирования используется механизм с полным (полнопроходным) или уменьшенным (с уменьшенным каналом) отверстием. Отверстие или канал представляют собой цилиндрический проход для потока через центр шара, и при повороте на четверть оборота поток прекращается. Канал полнопроходного клапана или полнопроходного шарового крана равен диаметру трубопровода и практически не ограничивает поток, что позволяет производить очистку, если нет аттенюатора. Канал с редуктором или канал шарового крана с уменьшенным отверстием меньше, чем труба, чтобы поглотить небольшое падение давления.
Шаровые краны полнопроходные и с уменьшенным отверстием хорошо подходят для различных областей применения в нефтехимической и перерабатывающей промышленности, включая магистральные трубопроводы, байпасы, решения дозирования, мониторинг и аварийное отключение. Стандартная перенастройка диапазона измерений 100:1.
Дополнительный аттенюатор для суровых условий эксплуатации снижает шум и вибрации жидкостей и газов под высоким давлением. Трим для работы с газом позволит уменьшить шумовые эффекты, которые вызывают вибрацию трубопровода. Трим, предназначенный для работы с жидкостями, позволит устранить или уменьшить кавитацию и связанный с ней шум и вибрацию.