Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-V270

Полнопроходной шаровой регулирующий кран Fisher V270

Product Description

Fisher V270 — это трехкомпонентный полнопроходной регулирующий кран, смонтированный на цапфе и изначально разработанный для оптимизированного управления давлением, расходом и технологическим процессом. Полнопроходной шаровой регулирующий клапан V270 разработан для автоматизированного управления в байпасе, партиями, на мониторах и приложениях аварийного отключения и практически не ограничивает поток. Полнопроходной шаровой кран V270 поставляется с уплотнениями из композитного материала, а также с уплотнением вала в соответствии с типом процесса для увеличенного срока службы и сокращения выбросов.

Особенности

  • Система регулировки вала и цапфы обеспечивает улучшенный динамический контроль.
  • Стандартные конструкционные материалы соответствуют стандарту NACE MR0175/IS 15156.
  • Саморегулирующиеся седла с подпором давления среды обеспечивают VI класс герметичной отсечки для увеличения срока надежной работы. Конструкция включает в себя высоконадежный держатель из нержавеющей стали S31600, который удерживает композитное седло.
  • Стандартно поставляется с базовым кронштейном для вертикального расположения клапана.
  • Шаровые опоры разработаны для работы в сложных условиях, где требуется длительный срок службы, сокращение времени на техническое обслуживание и соответствующих расходов.
  • Конструкция поставляется с двойным уплотнением.
  • Дополнительное огнестойкое исполнение.
Сертификаты
CRN, NACE, CUTR, PED, API 607, API 6FA
Сложные условия эксплуатации
Многоцелевое применение
Характеристика потока
Модифицированный равнопроцентный
Материал
Углеродистая сталь
Рабочая температура
Стандартная температура
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
Фланцевый
Класс герметичности
Класс VI (FCI 70-2)
Размер клапана
NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 20, NPS 24
Стандарт размера клапана
NPS
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным бизнес-партнером компании Emerson или ближайшим торговым представительством Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи