Контроль вибрации клапана
Уменьшите затраты на обслуживание с помощью регулирующих клапанов и КИП Fisher, которые могут противостоять разрушительной вибрации.
Высокая вибрация создает риск для регулирующих клапанов. Вибрация может вызвать усталость/поломку деталей, чрезмерный износ компонентов, повреждение аксессуаров и потерю работоспособности во время вибрации и после нее. Когда вибрация возникает у регулирующего клапана, она обычно связана с аэродинамическим шумом или кавитацией. Следует учитывать, что вибрация вокруг регулирующих клапанов может быть вызвана множеством различных источников, включая насосы и компрессоры. Когда наблюдается сильная вибрация, важно действовать быстро, чтобы определить источник и принять меры для ее устранения.
На промышленном объекте вибрация может возникать не только внутри регулирующего клапана, но также и в трубопроводах и оборудовании выше и ниже по потоку. Вибрация, возникающая при установке регулирующих клапанов, может повредить компоненты и приборы.
В лучшем случае, вибрация раздражает из-за шума. В худшем случае, вибрация может помешать регулирующему клапану контролировать техпроцесс.
Корпуса регулирующих клапанов могут быть подвержены вибрации от падения давления, поэтому при выборе конструкции необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать этого. Вибрация плунжеров в клетке может привести к сильному трению и плохой работе регулирующего клапана.
Если позиционер регулирующего клапана имеет физическую связь со штоком регулирующего клапана, он подвержен отказу. Сильная вибрация может потребовать позиционера с с прочным креплением, прочными внутренними механизмами или возможностью выносного монтажа.
Клапаны и инструменты Fisher по своей конструкции усовершенствованы для повышения виброустойчивости.
Мы измеряем способность продукции Fisher работать в условиях вибрации, соответствовать отраслевым стандартам и удовлетворять запросам заказчиков.
Виды вибрационных испытаний: