Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-DVC6200

Цифровой контроллер клапана Fisher™ FIELDVUE™ DVC6200

Product Description

Эксплуатационные характеристики прибора FIELDVUE позволяют работать ближе к установочным параметрам, повышая качество и совершенствуя точность управления. Функции диагностики FIELDVUE позволяют оценить качество его работы и состояние без остановки рабочего процесса и отключения узла клапана от системы.

Класс зоны
Взрывозащищенность, искробезопасность, FISCO, тип N, взрывобезопасность, невоспламеняемость для сертификации FM
Сертификаты
CSA, FM, ATEX, IECEx, ТР ТС, Регистр Ллойда, Peso, KGS, INMETRO, NEPSI, TIIS, сертифицировано для природного газа, устройство с одинарным уплотнением
Протокол цифровой связи
4–20 мА, HART
Интерфейс данных
Проводная сеть
Диагностика
Да
Входной сигнал
Силовой
Максимальное выходное давление
10 бар-и (145 фунтов/кв. дюйм изб.)
Тип монтажа
Интегральный монтаж
Рабочая температура
Стандартная температура, высокая температура
Регулирование положения
Регулирование, открыт/закрыт
Источник питания
Местное
Управление технологическим процессом
Расход, давление, температура, уровень
Средства питания
Воздух, природный газ, азот
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным бизнес-партнером компании Emerson или ближайшим торговым представительством Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Высокоэффективная безрычажная система обратной связи позволяет исключить физический контакт и избежать износа деталей.
  • Полностью герметичная конструкция блока электроники защищает от воздействий вибрации, температуры и агрессивной окружающей среды.
  • Быстрое реагирование при больших ступенчатых изменениях и точное регулирование при незначительных изменениях уставок.
  • DVC6200 — это устройство связи HART, которое обеспечивает доступ к информации в любой точке цепи. Эта гибкость позволяет снижать воздействие опасных сред и упрощает процесс оценки состояния клапанов в труднодоступных местах.
  • Модульная конструкция позволяет заменить критически важные рабочие компоненты без отключения полевой проводки или пневматической обвязки.
  • При установке в интегрированной системе управления достигается значительное сокращение расходов на оборудование и установку.
  • Функции самодиагностики обеспечивают возможность оценки рабочих показателей клапана и его состояния.
  • Цифровая связь предоставляет простой доступ к информации о состоянии клапана.

Документация и чертежи