Проходные клапаны Fisher easy-e

Проходные клапаны Fisher easy-e

Увеличьте возможности по управлению расходом в технологических процессах с помощью наших клапанов.

Работайте с более производительным и универсальным управлением потоком

Работайте с более производительным и универсальным управлением потоком

Регулирующие клапаны Fisher easy-e, доступные в размерах от NPS 1/2 до 36, обеспечивают пользователям высокую производительность и надежность. Они помогают в решении ваших задач: от крупных до небольших, при высоких температурах или низких, в общих или суровых условиях. Никакие другие проходные клапаны не обладают такой гибкостью в применении, как клапаны easy-e. Мы разработали их удобными для всех, что упростит инвентаризацию запчастей, обучение или обслуживание. Более 2,4 миллиона клапанов easy-e, установленных в полевых условиях, подтверждают принятие их рабочих характеристик в различных отраслях.

Read More...
Click to continue reading Работайте с более производительным и универсальным управлением потоком

Ваши операции должны быть проще и эффективнее


Занимающие лидирующие позиции компании вводят новые продукты, которые обеспечивают большую автоматизацию, безопасность и простоту использования для того, чтобы в мире с низкими темпами роста добиться роста, опережающего рост конкурентов.


— Baird Industrial Research


Увеличивающееся количество предприятий, их растущие размеры (что приводит к увеличению количества клапанов, которые нуждаются в обслуживании), а также постоянная нехватка квалифицированной рабочей силы затрудняют создание собственных бригад технического обслуживания.


— ValveMagazine.com


Узел регулирующего клапана необходимо оптимизировать или разрабатывать как единую сборочную единицу. Компоненты клапана, не являющиеся единой сборочной единицей, обычно не обеспечивают наилучших динамических характеристик.


— Справочное руководство по регулирующим клапанам

Проходные клапаны Fisher easy-e

Что, если бы вы могли использовать одну конструкцию регулирующего клапана по всему предприятию, добиться высокоэффективного управления и снизить сложность?

ЧИТАТЬ БРОШЮРУ О ПРОХОДНЫХ КЛАПАНАХ EASY-E

Выполняйте ШИРОКИЙ СПЕКТР задач по управлению жидкостями с помощью стандартного клапана

Что можно сделать?

Что можно сделать? По мере увеличения размера предприятия увеличивается и количество необходимых регулирующих клапанов. Рассмотрите одну серию проходных клапанов, которая сможет удовлетворить потребности вашего предприятия. С помощью клапанов Fisher easy-e можно легко выбрать правильный тип корпуса, поток

Выбор типа корпуса

Выбор типа корпуса означает, что вы можете удовлетворить различные требования к размерам от NPS ½ до 36, от стандартных условий эксплуатации до эксплуатации в условиях высокого давления для решения проблем с компоновкой трубопроводов.

Специальные конструкции

Для работы с жидкостями или газами при криогенных температурах до −198 °C или на высоких температурах предлагаются специальные конструкции.

Усовершенствованная система уплотнения штока

Усовершенствованная система уплотнения штока включает комплекты уплотнений ENVIRO-SEAL Low-E, которые контролируют выбросы до уровня ниже 100 частей на миллион, и уплотнительные крышки ENVIRO-SEAL, разработанные для нулевых выбросов.

Выбор характеристик потока

Выбор характеристик потока позволяет вам выбрать клапан easy-e с линейным, равнопроцентным или быстрым открытием. Соответствует требованиям к пропускной способности от 0,001 до 12 000 Cv.

Тримы с подавлением кавитации

Тримы с подавлением кавитации помогают устранить кавитации в чистых и грязных средах. Три технологии включают в себя тримы Cavitrol™ III, NotchFlo™ DST и трим для работы с грязными средами (DST).

Шумоподавляющие тримы

Специальные тримы помогают снизить уровень рабочего шума клапана easy-e. Три конфигурации включают в себя тримы Whisper Trim™ I, Whisper Trim III и WhisperFlo™.

МИНИМИЗИРУЙТЕ сложность управления запасами, обучения и обслуживания

Что можно сделать?

Что можно сделать?Любой регулирующий клапан нуждается в периодическом техническом обслуживании. В большинстве случаев это означает, что требуются обширные запасы, обучение персонала и время для выполнения технического обслуживания. Мы разработали easy-e для снижения сложности вашего предприятия. Поскольку многие детали являются взаимозаменяемыми, стоимость запасов можно свести к минимуму. Вместо того чтобы знакомиться с различными платформами регулирующих клапанов, ваши сотрудники могут быстро использовать гибкость easy-e для множества различных применений в рамках вашей производственной деятельности.

Взаимозаменяемые детали трима

Взаимозаменяемые детали трима в клапанах серии easy-e позволят вам снизить стоимость товарно-материальных запасов до минимума. Детали подходят друг другу в пределах надлежащих допусков, что позволяет переконфигурировать клапан в соответствии с другими вариациями конструкции.

Запасные части, сертифицированные производителем оборудования

Запасные части, сертифицированные производителем оборудования хранятся по всему миру и зачастую доступны в тот же или на следующий день. Смотреть видео

Одна конструкция корпуса клапана

Одна конструкция корпуса клапана подстраивается под широкий спектр применений, поэтому во время обучения проектированию и техническому обслуживанию можно уделить основное внимание тому, как быстро применить easy-e для различных процессов в рамках вашей производственной деятельности.

Гибкие курсы

Гибкие курсы предоставляют вашим сотрудникам полный спектр вариантов обучения от сертифицированных инструкторов.

Сокращение времени, затрачиваемого на ремонт

Сокращение времени, затрачиваемого на ремонт трима на 60 %. Процесс ремонта, включающий более 20 частей, сокращен до простой установки одного патрона трима.

Упрощенный ремонт без демонтажа с трубопровода

Упрощенный ремонт без демонтажа с трубопровода. Комплект трима с крышкой на замену поможет в случае непредвиденного ремонта.

Прогнозируемый ремонт и замена деталей

Прогнозируемый ремонт и замена деталей. Патрон трима в сборе поставляется со стандартной гарантией на клапаны производителя оборудования Fisher и снабжается серийным номером для упрощения процесса закупки и поиска запасной части на складе.

Удовлетворяйте требования к ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ клапанов и оптимизируйте управление вашими технологическими процессами

Открывающиеся возможности

Открывающиеся возможности Регулирующий клапан — это разработанный на высоком техническом уровне компонент регулирования, необходимый для обеспечения точности и управляемости вашего технологического процесса. Fisher easy-e окупит ваши вложения в регулирующие клапаны благодаря длительному сроку службы и высокому качеству регулирования.

Варианты материалов

Корпус клапанов easy-e может быть изготовлен из стали, включая нержавеющую, или различных сплавов (в соответствии со спецификациями EN, ASME или ASTM) для любых технологических нужд.

Обтекаемые проходы

Обтекаемые проходы клапана обеспечивают отличные пропускную способность и прохождение потока.

Повышенная износостойкость

Повышенная износостойкость стеллитированного трима из нержавеющей стали обеспечивает увеличение срока службы.

Конструкции приводов

Доступны различные типы приводов для удовлетворения потребностей системы управления. Клапаны Fisher easy-e работают вместе с мембранно-пружинными и поршневыми приводами, чтобы обеспечить превосходные динамические характеристики.

Цифровые контроллеры клапанов

Цифровые контроллеры клапанов привносят интеллектуальные технологии в клапаны easy-e, позволяя обнаруживать несоответствия до того, как они станут проблемой.

В 1967 году клапан easy-e стал первым клапаном с тримом с направляющими клетками. Эти клапаны постоянно совершенствуется.

В 1967 году клапан easy-e стал первым клапаном с тримом с направляющими клетками. Он совершенствуется и по сей день. По всему миру установлено более 2,4 миллиона клапанов easy-e!

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ТРИМА
Please enable JavaScript to use this website.