Регулирующие клапаны Fisher™ easy-e ED

Product Description

Клапан Fisher easy-e ED доступен с угловым и проходным корпусом. Односедельные клапаны с седлом «металл — металл», разгруженным плунжером и направляющей по клетке. Они используются для общих областей применения в широком диапазоне рабочих перепадов давления и температур.

Сертификаты
SIL, неконтролируемые выбросы, NACE
Сложные условия эксплуатации
Шумопонижение, кавитация, параметры пара, эрозия, низкий расход, коррозия, общепромышленные условия, дегазация, испарение
Характеристика потока
Равнопроцентная, линейная, специальная характеристика, быстрое открытие
Материал
Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, легированная сталь
Рабочая температура
Высокая температура
Класс давления
PN, ASME
Тип технологического соединения
Фланцевое, под приварку встык, фланцевое под кольцо овального сечения (RTJ), резьбовое, с раструбными концами под приварку
Класс герметичности
Класс II (FCI 70-2), класс III (FCI 70-2), класс IV (FCI 70-2), класс V (FCI 70-2)
Размер клапана
От NPS 1 до NPS 30
Стандарт размера клапана
NPS, DN
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным бизнес-партнером компании Emerson или ближайшим торговым представительством Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Системы уплотнения ENVIRO-SEAL™  обеспечивают улучшенное уплотнение штока и помогают предотвратить утечки рабочей среды. Система уплотнения ENVIRO-SEAL может изготавливаться из ПТФЭ или ULF-графитового заполнения с большим сроком службы, что уменьшает потребности в техническом обслуживании.
  • Прочная направляющая клетка обеспечивает высокую стабильность плунжера клапана, уменьшая вибрацию и механические шумы.
  • Обтекаемая внутренняя поверхность корпуса в клапанах ED, EAD и EDR обеспечивает отличные пропускную способность и прохождение потока.
  • Повышенная износостойкость закаленного трима из нержавеющей стали обеспечивает увеличение срока службы.
  • Использование нескольких графитовых поршневых колец позволяет получить отсечку класса IV при температурах до 593 °C (1 100 °F). Использование трима с уплотнением C-типа позволяет получить V класс герметичности при температурах до 593 °C (1 100 °F).
  • Клапаны имеют размеры, указанные в стандартах EN/DIN.
  • Если не указано иное, см. стандарт NACE MR0175-2002. Для соответствия стандартам NACE MR0103 и NACE MR0175/ISO 15156 доступны дополнительные материалы.

Документация и чертежи