Защита от пламени и пламегасители
Защита от потенциально катастрофических событий
Обеспечение защиты от огня имеет критическое значение для систем, в которых происходит накопление горючих паров, например в факельных трубах, термических окислителях и установках рекуперации паров. Защита требуется и в таких технологических процессах, в которых присутствуют взрывоопасные среды, например во входных воздушных клапанах печей, дымовых трубах и дыхательных клапанах резервуаров.
Неограниченное пламя — это метод утилизации горючих газов и паров, при котором пламя не ограничено физическим барьером, таким как труба. Поскольку такое пламя ничем не сдерживается, оно распространяется медленнее (со скоростью ниже скорости звука). Тем не менее использование такого метода требует мер защиты, чтобы пламя не могло проникнуть в резервуар и вызвать воспламенение.
Если детонация возникает в трубопроводной системе, она всегда должна пройти через фазу перегрузки (или «нестабильности»), прежде чем достигнет стабильных параметров. Состояние детонации часто непредсказуемо, поэтому гасители детонации, предназначенные для предупреждения детонации с нестабильными параметрами, являются наиболее безопасными.
Пламегаситель поглощает тепло от пламени при его прохождении по узким проходам с металлическими стенками (так называемый ленточные элементы).