Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Enardo-P-DFA Series

Пламегасители и прерыватели детонации серии Enardo™ DFA

Product Description

Детонационные пламегасители Enardo обеспечивают защиту от распространения пламени в системах трубопроводов с большим разветвлением и протяженностью. Уникальная конструкция с увеличенными каналами отвода пламени снижает возможность закупорки и облегчают очистку. Данные гасители двунаправленного действия обладают подтвержденной способностью гасить смесь воспламеняемых паров, которая приближается с любой стороны с дозвуковой и сверхзвуковой скоростью. Ячейка отвода пламени обеспечивает максимальные характеристики преобразования расхода в падение давления.

atex-certification
uscg
Размеры
от 1/2 дюйма до 36 дюймов
Материалы корпуса
Углеродистая сталь | 304 SS | 316 SS | Hastelloy
Материалы ячейки
Алюминий | 304 SS | 316 SS | Hastelloy
Группы газов
IIA (D) | IIB3 (C) | IIC (B)
Опции
Дренажные заглушки, отводы для отбора давления, различная арматура, защитные покрытия, специальные средства

Особенности

  • Разработан для неустойчивой детонации
  • Максимальное значение расхода
  • – Низкий перепад давления
  • Удобная очистка
  • Двунаправленное действие
  • Меньше обслуживания
  • Легкосъемная ячейка отвода пламени
  • Модели с фланцами ANSI, DIN и JIS

Документация и чертежи