Регулирование давления природного газа

Регулирование давления природного газа

Максимальное увеличение времени безотказной работы системы и обеспечение точной подачи газа для оборудования и потребителей при одновременном снижении выбросов и затрат на обслуживание

Комплексные решения по контролю давления от устья скважины до заказчика

Более века мы сотрудничаем с промышленностью, чтобы понять их проблемы и помочь им внедрить эффективные решения. Наши регуляторы природного газа обеспечивают надежность систем распределения газа путем обеспечения бесперебойной, безопасной и точной подачи газа. Надежные, простые в обслуживании регуляторы оптимизируют расходы на владение, сокращая время простоя и минимизируя время, затрачиваемое специалистами на установку и техническое обслуживание. Мы поставляем лучшее в своем классе оборудование для контроля давления, решения и услуги для широкого диапазона применений.

Read More...
Click to continue reading Комплексные решения по контролю давления от устья скважины до заказчика

Решения для регулирования давления

Наши решения максимально увеличивают время безотказной работы системы и обеспечивают безопасную подачу газа до городских газораспределительных станций,газовых турбин и фермерских хозяйств. Инновационная технология Emerson без стравливания воздуха помогает устранить выбросы газов, улучшить экологические показатели и повысить технику безопасности. Наша технология шумоподавления Whisper Trim™ ограничивает уровень шума у его источника.

Сократите расходы на техобслуживание с одорированием газа и получите исключительную возможность регулирования малого расхода при использовании наших соленоидных клапанов для инжекции одоранта.

Компания Emerson предлагает широкий ассортимент регуляторов давления в различном исполнении, разработанных для безопасного и надежного контроля давления. Наши конструкции снижают стоимость владения благодаря долговременной надежности, простоте установки и обслуживания. Обширные лабораторные испытания различных шумозащитных систем обеспечивают точный прогноз уровня шума в прилегающей застройке.


Крупные потребители, такие как электростанции, предприятия обрабатывающей промышленности, стекольные и асфальтовые заводы, требуют надежной подачи газа для удовлетворения энергетических потребностей своего производства. Конструкция устройств подачи топливного газа такова, что пуск и останов могут быть внезапными и быстрыми. Регулятор давления должен определять изменение нагрузки и быстро реагировать. Компания Emerson предлагает широкую линейку регуляторов с прямым и пилотным управлением, предназначенных для такого промышленного оборудования, как турбины, печи, нагреватели и котлы.


Каждый заказчик имеет уникальную систему газораспределения, основанную на требованиях к давлению на входе, давлению подачи, точности поддержания давления, расходу и защите от избыточного давления. Для удовлетворения этих потребностей компания Emerson предлагает ассортимент модульной, тщательно спроектированной и легко конфигурируемый продукции, дающий следующие преимущества:

  • Простой подбор изделий
  • Сокращение запасов благодаря взаимозаменяемым запчастям
  • Сокращение обучения и техобслуживания благодаря оптимизированной конструкции
  • Широкое возможности применений благодаря автономным и встраиваемым конструкциям
  • Безопасные и надежные решения, необходимые для общественных зданий

Цифровые технологии повышают надежность всей системы газораспределения. Такие функции, как управление активами, профилактическое обслуживание, оптимизация использования возобновляемого природного газа, надежность сети и защита от избыточного давления, могут быть оптимизированы с помощью автоматизации. Опыт Emerson по интеллектуальному управлению энергосистемами поможет достичь максимальной надежности эксплуатации.

Любой инцидент, связанный с природным газом, всегда серьезен, вне зависимости от его масштаба. Широкий ассортимент регуляторов, предохранительных запорных клапанов, предохранительных клапанов и контрольно-измерительных приборов составляют последнюю линию защиты от избыточного давления в линиях подачи. Мы обладаем широким ассортиментом предложений в области комплексной установки средств измерений, устанавливаем надежные связи с заказчиком с самого начала работы и проводим комплексный анализ оборудования: все это обеспечивает надежную защиту оборудования и газопроводов наших заказчиков.

Продукция






Please enable JavaScript to use this website.