Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Anderson Greenwood-P-P000888

Клапаны сброса давления пилотного типа Anderson Greenwood серии 5200

Product Description

Модулирующий предохранительный клапан для сброса давления пилотного типа для использования в экономайзерах, отвечает строгим требованиям раздела I стандарта ASME при высоких температурах

Особенности

  • Увеличенная производительность системы с общей герметичностью клапана до 96% от установленного давления без утечек.
  • Все пластиковые седла и уплотнения пилотного клапана обладают химической совместимостью с ингибиторами коррозии в условиях эксплуатации с подачей воды.
  • Уравновешенная конструкция обеспечивает надлежащую работу и ход клапана независимо от противодавления; импульсный механизм выпускает газ через выход главного клапана, не влияя на установленное давление.
  • Снижение утечки продуктов и загрязняющих веществ через мягкие седла благодаря превосходной герметичности до и после сброса давления.
  • Модулирующее действие сводит к минимуму поток и возникающий в результате шум во время обычного сбоя в системе, сокращая расходы на подавление шума.
  • Импульсный механизм непроточного типа сокращает износ седла и сводит к минимуму проникновение грязи и инородных частиц.
  • Простая, единоразовая регулировка установленного давления является точной и надежной.
  • Марка для использования в условиях пара и воды в соответствии с разделом I стандарта ASME; также имеется вариант для пара в соответствии с разделом VIII стандарта ASME.
  • Прочный монтаж импульсного механизма на кронштейнах защищает его от вибраций и небрежного обращения.

Документация и чертежи