Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Anderson Greenwood-P-P001053

Пружинные клапаны сброса давления прямого действия Anderson Greenwood серии 60/80

Product Description

Высокопроизводительные пружинные клапаны сброса давления прямого действия, в которых используются специальные внутренние детали и мягкие седла для обеспечения оптимальной и точной работы

Особенности

  • Конструкция мягкого седла обеспечивает герметичность с точной повторяемостью до и после каждого цикла сброса давления.
  • Герметичная работа в области установленного давления обеспечивает более высокое рабочее давление, а в результате – повышение пропускной способности рабочей среды и оптимизацию системы.
  • Легко заменяемые мягкие седла и уплотнения исключают дорогостоящую и времязатратную притирку металлических компонентов, уменьшая затраты на техническое обслуживание в долгосрочной перспективе.
  • Продувка с внешней регулировкой на типах 81/83 обеспечивает точную регулировку давления обратной посадки без влияния на установленное давление.
  • Типы 81/83 обеспечивают полное открытие клапана при установленном давлении без необходимости избыточного давления.
  • Сводится к минимуму возможность замерзания в криогенных условиях или условиях использования хладагентов и обеспечивается возможность установки более высокого давления, чем максимально допустимое рабочее давление, при использовании согласно требованиям Министерства транспорта (D.O.T.).
  • Тип 81P со шпиндельной конструкцией уравновешивает воздействия обратного давления без использования сильфонов, сокращая, как первоначальные расходы на покупку, так и расходы на техническое обслуживание в долгосрочной перспективе.
  • Соответствует требованиям раздела VIII стандарта ASME, гарантируя пользователю проверку пропускной способности и производительности клапана третьей стороной.
  • Соответствует требованиям Директивы ЕС по оборудованию, работающему под давлением (97/23/EC).

Документация и чертежи