Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Anderson Greenwood-P-P001118

Предохранительный клапан сброса давления пилотного типа с трубой вентиляции Anderson Greenwood Marvac модели 910

Product Description

Клапаны с пилотным управлением для сброса давления в закрытую коллекторную систему

Особенности

  • Пилотный принцип работы обеспечивает точный сброс давления.
  • Возможность выбора материалов корпуса.
  • Полностью открытый при избыточном давлении 10%, что обеспечивает настройку близко к максимально допустимому рабочему давлению (MAWP) и минимизирует выбросы в бак.
  • Скорость утечки 0,015 норм. м3/час (0,5 станд. куб. фут/час) или менее при 90 % уставки.
  • Модульная конструкция обеспечивает возможность демонтажа всех компонентов и их последующую замену на месте эксплуатации для более быстрого и простого обслуживания.
  • Дополнительное «всепогодное» покрытие предотвращает замерзание конденсата и заедание жизненно важных компонентов в холодную погоду.
Тип продукта
Резервуар

Документация и чертежи