Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-109

Электромагнитные клапаны ASCO™ серии 109

Product Description

Серия ASCO 109 представляет собой линейку 3-ходовых нормально открытых компактных электромагнитных клапанов прямого действия, монтируемых на панели и имеющих надежную проверенную конструкцию. Эти легкие клапаны с низким энергопотреблением легко собираются на выносных или присоединяемых панелях.

Принцип действия
Электромагнитный
Размер присоединения
1/8; M5
Тип соединения
Фланец
Функция
3-ходовой клапан — 3/2 нормально закрытый; 3-ходовой клапан — 3/2 нормально открытый
Напряжение
24 В пост. тока; 230 В перем. тока | 50 Гц
Максимальный перепад давлений/максимальное рабочее давление
Вакуум до 10.3 бар; 10.3-34.5 бар
Стандарты и нормативные документы
IP65
Рабочие условия
В помещении
Рабочая среда
Воздух, инертный газ; светлые нефтепродукты; мазут; вода
Материал корпуса
Специальная пластмасса

Особенности

  • Взаимозаменяемость соленоида для переменного или постоянного тока без разборки клапана улучшает обслуживаемость
  • Ручной привод обеспечивает простоту установки
  • Время отклика от 5 до 10 мс
  • Дополнительные взрывозащищенные корпуса доступны для использования в зонах 1/21–2/22, категорий 2–3 по директиве ATEX 2014/34/EU
  • Удовлетворяет всем соответствующим директивам ЕС

Документация и чертежи