Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-125

Пневматические клапаны Numatics™ серии 125

Product Description

Серия ASCO Numatics 125 представляет собой линейку пневматических клапанов, которые соответствуют стандартам взаимозаменяемости деталей и узлов машин и промышленным стандартам S.A.E. Эти высокоскоростные клапаны для тяжелых условий эксплуатации разработаны для широкого применения в автоматизированных системах всех типов. Они обеспечивают воспроизводимую и высоконадежную работу в суровых климатических условиях и идеально подходят для машин с продолжительным циклом работы.

Принцип работы клапана
Электромагнитный — пневматическое управление; электромагнитный — прямого действия
Размер присоединения
1/4"; 1/2"; 3/8"
Тип соединения
Резьба NPTF
Назначение
4-ходовой — 5/2, 4-ходовой — 5/3, 4-ходовой — 5/3 — закрытый центр, 4-ходовой — 5/3 — открытый центр
Расход
От 1,0 Cv до 2,0 Cv, от 2,0 Cv до 6,0 Cv
Стандарты и нормативы
CSA, IP65
Условия эксплуатации
В помещении
Рабочие среды
Воздух, инертный газ, кислород

Особенности

  • Ведущие в отрасли показатели срока эксплуатации
  • Модульная конструкция для упрощения конфигурации
  • Потребление энергии минимизировано с помощью регуляторов давления
  • Продолжительность цикла работы машины оптимизирована с помощью регуляторов скорости
  • Клапанный блок или монтаж на основание для обеспечения гибкости установки
  • Размеры отверстия: 3/8 дюйма, 1/2 дюйма, 3/4 дюйма, 1 дюйм NPTF
  • Катушки малой мощности (24 В постоянного тока)

Документация и чертежи