Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-222

Паровые клапаны серии ASCO™ 222

Product Description

Электромагнитные клапаны ASCO серии 222 предназначены для использования в среде с высокой температурой, присутствующей в коммерческом кухонном оборудовании и оборудовании для прачечных, в литейных цехах, стерилизаторах распылением пара и автоклавах. Клапаны с сервоуправлением имеют Y-образную форму корпуса с плавающим поршнем или диафрагмой. Такая конструкция обеспечивает долговечность и надежность.

Привод клапана
Электромагнитный
Материал корпуса
Латунь; нержавеющая сталь
Среда
Горячая вода, пар
Размер трубы/отверстия
1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"
Тип отверстия
Резьба NPTF
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый
Расход
От 1,0 до 2,0 Cv; от 2,0 до 6,0 Cv; от 6,0 до 14,0 Cv
Напряжение
24, 110, 120, 208, 220, 240, 440, 480 В перем. тока; 12, 24, 48, 120 В пост. тока — 50; 60; 50/60 Гц
Рабочая среда
В опасных зонах, в помещении, на открытом воздухе, промывка
Стандарты и нормативные документы
CSA, тип 1, тип 2, тип 3, тип 3S, тип 4, тип 4X, тип 6, тип 6P, тип 7, тип 9, UL

Особенности

  • Предназначены для подачи сред с высокой температурой
  • Допускается подача пара при разности давлений до 125 фунтов/кв дюйм при температуре 353 °F
  • Имеются модели с размерами от 1/4 до 1 дюйма

Документация и чертежи