Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-260

Электромагнитные клапаны ASCO™ серии 260 в пластиковом корпусе

Product Description

Клапаны серии ASCO 260 — это устойчивые к коррозии электромагнитные клапаны в пластиковом корпусе. Доступны модели клапанов с обжимными фитингами для металлических или пластиковых труб, позволяющие уменьшить стоимость монтажа. Клапаны серии 260 подходят для аналитического и диагностического оборудования, применения в медицине, прессовых цехах и для штамповки металлов.

Принцип действия
Электромагнитный
Материал корпуса
Специальная пластмасса
Рабочая среда
Воздух, инертный газ
Размер присоединения
1/4"
Тип соединения
Штуцер; NPTF
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый
Расход
От 0,1 до 0,5 Cv
Напряжение
24, 110, 115, 120, 208, 220, 230, 440, 480 В перем. тока; 6, 12, 24, 48, 120, 240 В пост. тока | 50; 60 Гц
Максимальный перепад давлений/максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунт/кв. дюйм изб.
Рабочие условия
В помещениях, на открытом воздухе
Стандарты и нормативные документы
CSA; Тип 1; UL

Особенности

  • Универсальность монтажа в любом положении
  • Распределительная конструкция для дозирования внесена в список NSF 169
  • Корпуса соленоидов: стандартные — водонепроницаемые, Типы 1, 2, 3, 3S, 4 и 4X. Поставляется по заказу — бескорпусный соленоид, корпуса распределительной коробки
  • Диапазон температуры окружающей среды — перем. ток: от 0 °C до 52 °C Пост. ток: от 0 °C до 40 °C

Документация и чертежи