Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-314

Электромагнитные клапаны ASCO™ серии 314

Product Description

ASCO серии 314 — это линейка электромагнитных клапанов прямого действия, общего назначения, которые могут использоваться для управления умеренным расходом небольших регулирующих клапанов и приводов. Оснащенные только одной пружиной и двумя движущимися частями, клапаны идеально подходят для управления трехходовыми клапанами базовой комплектации. Они применяются в аналитическом и диагностическом оборудовании, автомобильной промышленности, системах розлива в бутылки, системах пылеулавливания и в биопромышленности.

Принцип действия
Электромагнитный — прямого действия
Материал корпуса
Латунь; нержавеющая сталь
Рабочая среда
Воздух, инертный газ, светлые нефтепродукты, вода
Размер присоединения
1/8"; 1/4"
Тип соединения
Резьба NPTF
Функция
3-ходовой — 3/2 нормально-закрытый; 3-ходовой — 3/2 нормально-открытый; 3-ходовой — 3/2 универсальный
Пропускная способность
От 0,5 до 1,0 Cv
Напряжение
Диапазон напряжений 100–240 В перем. тока/пост. тока; 110 В перем. тока; 115 В перем. тока; 12 В пост. тока; диапазон напряжений 12–24 В пост. тока; 120 В перем. тока; 120 В пост. тока; 125 В пост. тока от аккумулятора; 220 В перем. тока; 24 В перем. тока; 24 В пост. тока; диапазон напряжений 24–120 В перем. тока/пост. тока; 240 В перем. тока — 50; 50/60; 60 Гц
Рабочие условия
В опасных зонах, в помещении, вне помещения
Стандарты и нормативные документы
Класс I разд. 1; класс I разд. 2; CSA; тип 1; тип 2; тип 3; тип 3S; тип 4; тип 4X; тип 6; тип 6P; тип 7; тип 9; UL

Особенности

  • Прочные конструкции из латуни и нержавеющей стали для длительной эксплуатации
  • Не требует минимального рабочего давления
  • Может использоваться для отвода малого объема жидкости
  • Также доступны в конструкциях с низким энергопотреблением, искробезопасном исполнении и с различными диапазонами напряжения
  • В этой серии представлен ограниченный ассортимент взрывозащищенных корпусов международной сертификации.

Документация и чертежи