Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-353

Электромагнитный клапан ASCO™ серии 353

Product Description

Мембранные электромагнитные клапаны ASCO серии 353 специально предназначены для обеспечения генерации очень коротких импульсов в системах регенерации рукавных фильтров. Благодаря высокой пропускной способности, быстрому открытию и закрытию, они помогают регулярно проводить эффективную очистку мешков рукавных фильтров.

Продукты

Search
1–10 из 11 результатов для Products
:
ASCO™ 8353H038
Привод
Электромагнитный
Тип продукта
Соленоидный клапан
Доступна быстрая поставка

Функция клапана
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
НАЛИЧИЕ
Same Day
Привод
Тип продукта
Доступна быстрая поставка
Функция клапана
НАЛИЧИЕ
Электромагнитный
Соленоидный клапан

2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
Same Day
QuickShip
ASCO™ 8353K111S1A00F0
Привод
Электромагнитный
Тип продукта
Соленоидный клапан
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
Функция клапана
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
НАЛИЧИЕ
5 Day
Привод
Тип продукта
Доступна быстрая поставка
Функция клапана
НАЛИЧИЕ
Электромагнитный
Соленоидный клапан
QuickShip Everyday
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
5 Day
QuickShip
ASCO™ 8353K111S1A00F1
Привод
Электромагнитный
Тип продукта
Соленоидный клапан
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
Функция клапана
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
НАЛИЧИЕ
5 Day
Привод
Тип продукта
Доступна быстрая поставка
Функция клапана
НАЛИЧИЕ
Электромагнитный
Соленоидный клапан
QuickShip Everyday
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
5 Day
QuickShip
ASCO™ 8353K211S1A00F0
Привод
Электромагнитный
Тип продукта
Соленоидный клапан
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
Функция клапана
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
НАЛИЧИЕ
5 Day
Привод
Тип продукта
Доступна быстрая поставка
Функция клапана
НАЛИЧИЕ
Электромагнитный
Соленоидный клапан
QuickShip Everyday
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
5 Day
QuickShip
ASCO™ 8353K211S1A00F1
Привод
Электромагнитный
Тип продукта
Соленоидный клапан
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
Функция клапана
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
НАЛИЧИЕ
5 Day
Привод
Тип продукта
Доступна быстрая поставка
Функция клапана
НАЛИЧИЕ
Электромагнитный
Соленоидный клапан
QuickShip Everyday
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
5 Day
QuickShip
ASCO™ 8353K212S1A00F0
Привод
Электромагнитный
Тип продукта
Соленоидный клапан
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
Функция клапана
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
НАЛИЧИЕ
5 Day
Привод
Тип продукта
Доступна быстрая поставка
Функция клапана
НАЛИЧИЕ
Электромагнитный
Соленоидный клапан
QuickShip Everyday
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
5 Day
QuickShip
ASCO™ K353K111S1A00F0
Привод
Электромагнитный
Тип продукта
Соленоидный клапан
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
Функция клапана
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
НАЛИЧИЕ
5 Day
Привод
Тип продукта
Доступна быстрая поставка
Функция клапана
НАЛИЧИЕ
Электромагнитный
Соленоидный клапан
QuickShip Everyday
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
5 Day
QuickShip
ASCO™ K353K111S1A00F1
Привод
Электромагнитный
Тип продукта
Соленоидный клапан
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
Функция клапана
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
НАЛИЧИЕ
5 Day
Привод
Тип продукта
Доступна быстрая поставка
Функция клапана
НАЛИЧИЕ
Электромагнитный
Соленоидный клапан
QuickShip Everyday
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
5 Day
QuickShip
ASCO™ K353K211S1A00F0
Привод
Электромагнитный
Тип продукта
Соленоидный клапан
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
Функция клапана
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
НАЛИЧИЕ
5 Day
Привод
Тип продукта
Доступна быстрая поставка
Функция клапана
НАЛИЧИЕ
Электромагнитный
Соленоидный клапан
QuickShip Everyday
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
5 Day
QuickShip
ASCO™ K353K211S1A00F1
Привод
Электромагнитный
Тип продукта
Соленоидный клапан
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
Функция клапана
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
НАЛИЧИЕ
5 Day
Привод
Тип продукта
Доступна быстрая поставка
Функция клапана
НАЛИЧИЕ
Электромагнитный
Соленоидный клапан
QuickShip Everyday
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
5 Day
QuickShip
Принцип срабатывания
Электромагнитный, электромагнитный — пневматическое управление
Материал корпуса
Алюминий
Рабочая среда
Инертный газ
Размер присоединения
3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3"
Тип соединения
Резьба NPTF
Функция
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
Расход
От 6,0 до 14,0 Cv, свыше 14,0 Cv, от 5,19 до 12 Kv, свыше 12 Kv
Напряжение
110 AC, 115 AC, 120 AC, 208 AC, 220 AC, 230 AC, 24 AC, 240 AC, 440 AC, 480 AC | 50, 60 Гц
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Hazardous, Indoor, Outdoor
Рабочие условия
В опасных зонах, в помещении, на открытом воздухе
Стандарты и нормативные документы
Класс I разд. 1; класс I разд. 2; класс II разд. 1; класс II разд. 2; тип 1; тип 2; тип 3; тип 3R; тип 3S; тип 4; тип 4X; тип 6; тип 6P; тип 7; тип 9; UL

Особенности

  • Большой срок эксплуатации и быстрое открытие/закрытие
  • Высокая пропускная способность до 140 м³/ч для эффективной очистки мешка
  • Быстрое монтажное соединение, не требуется нарезание резьбы и отдельное уплотнение
  • Встроенный управляющий привод оснащен обмотками в прессованной эпоксидной смоле, и имеет различные дополнительные опции
  • Клапан может монтироваться в любом положении
  • Valves may be mounted in any position
  • Global Ex approvals; ATEX, IEC EX, NEPSI, CUTR, KOSHA, UL, CSA
  • Available will all Explosion proof solenoids: NEMA, Ex d, Ex mb, Ex e mb
  • Available in a low temperature version, which is suitable for use at temperatures down to -40° C, as well as a high temperature version which is suitable up to + 140° C

Документация и чертежи