Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-610

Пропорциональный клапан ASCO™ серии 610MotorFlowD

Product Description

Клапан ASCO серии 610 Motorflow D - это пропорциональный клапан с электроприводом, который идеально подходит для областей применения, в которых отсутствует воздух. Клапан предназначен для управления потоком и оснащен встроенным контроллером. Имеется возможность работы от аккумулятора и низкое энергопотребление. Типовые области применения: оборудование для заливки пластмассы в форму под давлением методом впрыска, климат-контроль, промышленные печи и многое другое.

Привод клапана
С электроприводом, пропорциональный
Размер трубы/отверстия
1/4 "
Тип отверстия
G ISO228/1-G BSPP
Функция
2/2 нормально-закрытый
Расход
От 1,73 до 5,19 Kv
Стандарты и нормативные документы
IP65, RoHS, IEC 60529 (пылевлагозащита)
Рабочая среда
В помещении
Среда
Воздух, инертный газ, светлые нефтепродукты, вода

Особенности

  • Высокоточное и надежное управление
  • Износостойкий плоский поворотный золотниковый клапан, изготовленный из оксидной керамики
  • Экономия энергии благодаря низкому энергопотреблению
  • Простота эксплуатации: цифровое управление позволяет изменять параметры с помощью программного обеспечения
  • Невосприимчивость к загрязнению
  • Двойной (каскадный) контур управления (дополнительная функция)
  • Большой срок службы механических компонентов

Документация и чертежи