Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-8356C119S1V00F1

ASCO™ 8356C119S1V00F1

Product Description

COMPACT VALVE-3/2 NC-1/4 "NPT (DN8)-ORIFICE: 1,6-BRASS-RESILIENT: FPM-24/DC-9,0 W-COIL CLASS: F-SPADE PLUG WITH CONNECTOR

Connection Type
NPT Body Connection
Valve Type
3 Way
Pipe Size
1/4
Operation
Normally Closed
Electrical Connection Type
With Spade Plug Connector
Elastomers
FPM
Media
Water, Light Oil
Body Material
Brass
Voltage
24/DC - Class F
Certification
EAC

Особенности

  • Надежная, проверенная временем компактная конструкция для длительной эксплуатации
  • Стандартное исполнение с ручным управлением обеспечивает легкую установку
  • Монтируется в любом положении
  • Клапаны не требуют минимального рабочего давления
  • Доступен широкий диапазон значений расхода и давления
  • Быстрая разборка колонковой трубы для легкого обслуживания внутренних частей

Документация и чертежи