Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-V710

Корпус клапана с гидравлическим приводом ASCO™ серии V710

Product Description

Модели ASCO серии V710 — это корпуса с нажимным запором, устанавливаемые на приводы ASCO с гидроприводом серии AH2E или AH4E для управления подачей топливного газа. Модульный корпус клапана отличается оптимизированной внутренней геометрией, позволяющей получить чрезвычайно высокий расход при компактном размере. Модели серии V710 идеально подходят для котлов, печей, обжиговых машин, отопительного оборудования и газовых генераторов, используемых в коммерческих и промышленных условиях.

Материал корпуса
Алюминий
Рабочая среда
Природный газ
Размер присоединения
3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3"
Тип соединения
Фланец, NPTF
Функция
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
Максимальная разность давлений / максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм изб.

Особенности

  • Оптимизированная конструкция, обеспечивающая высокий расход (Cv от 14 до 180) и широкий диапазон перепадов рабочего давления (от 0 до 15 фунтов/кв. дюйм изб.) позволяют применять корпус в различных системах
  • Широкий диапазон температур окружающей среды воздуха для использования в жарких (66 °C) или холодных (-40 °C) условиях
  • Предлагается алюминиевый корпус с отверстиями NPT от 3/4 до 3 дюймов и чугунный корпус с 4-дюймовым фланцем
  • Для корпуса с NPT предлагаются трубные переходники для упрощения монтажа и обслуживания
  • Возможность универсального монтажа позволяет выполнить установку в любом положении
  • Внесен в список UL, имеет маркировку FM, сертифицирован CSA

Документация и чертежи