Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-256

Компактные электромагнитные клапаны ASCO™ серии 256

Product Description

Электромагнитные клапаны ASCO серии 256 предназначены для управления отсечкой широкого спектра промышленного и коммерческого оборудования. Клапаны имеют ряд независимых разрешений для различных применений, от топливных и газовых горелок до систем питьевой воды и общественного питания. Их компактная конструкция делает их удобными для ограниченного пространства, они могут устанавливаться в любом положении и доступны в нескольких конфигурациях клапанных блоков. Клапаны идеально подходят для применения на линиях розлива, а также для коммерческого кухонного, прачечного и отопительного оборудования.

Продукты

Search
1–10 из 16 результатов для Products
:
ASCO™ 0256C143L0V00F0
Тип соединения
Гайка для трубки
Функция клапана
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
Тип электрического соединения
Flying Leads
Рабочая среда
Воздух, инертный газ
Вода
Cветлые нефтепродукты
НАЛИЧИЕ
Тип соединения
Функция клапана
Тип электрического соединения
Рабочая среда
НАЛИЧИЕ
Гайка для трубки
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
Flying Leads
Воздух, инертный газ
Вода
Cветлые нефтепродукты
ASCO™ 0256C143L0V00H1
Тип соединения
Гайка для трубки
Функция клапана
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
Тип электрического соединения
Flying Leads
Рабочая среда
Воздух, инертный газ
Вода
Cветлые нефтепродукты
НАЛИЧИЕ
Тип соединения
Функция клапана
Тип электрического соединения
Рабочая среда
НАЛИЧИЕ
Гайка для трубки
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
Flying Leads
Воздух, инертный газ
Вода
Cветлые нефтепродукты
ASCO™ 8256C159S1V00F1
Тип соединения
Соединение корпуса NPT
Функция клапана
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
Тип электрического соединения
With Spade Plug Connector
Рабочая среда
Воздух, инертный газ
Вода
Cветлые нефтепродукты
Пар
НАЛИЧИЕ
Тип соединения
Функция клапана
Тип электрического соединения
Рабочая среда
НАЛИЧИЕ
Соединение корпуса NPT
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
With Spade Plug Connector
Воздух, инертный газ
Вода
Cветлые нефтепродукты
Пар
ASCO™ G256C106S0V00F1
Тип соединения
Соединения корпуса ISO G
Функция клапана
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
Тип электрического соединения
Din Type Coil without Connector
Рабочая среда
Воздух, инертный газ
Вода
Cветлые нефтепродукты
НАЛИЧИЕ
7 Day
Тип соединения
Функция клапана
Тип электрического соединения
Рабочая среда
НАЛИЧИЕ
Соединения корпуса ISO G
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
Din Type Coil without Connector
Воздух, инертный газ
Вода
Cветлые нефтепродукты
7 Day
ASCO™ G256C107S09EDF1
Тип соединения
Соединения корпуса ISO G
Функция клапана
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
Тип электрического соединения
Din Type Coil without Connector
Рабочая среда
Воздух, инертный газ
Вода
Cветлые нефтепродукты
Пар
НАЛИЧИЕ
Тип соединения
Функция клапана
Тип электрического соединения
Рабочая среда
НАЛИЧИЕ
Соединения корпуса ISO G
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
Din Type Coil without Connector
Воздух, инертный газ
Вода
Cветлые нефтепродукты
Пар
ASCO™ G256C117S0E00F3
Тип соединения
Соединения корпуса ISO G
Функция клапана
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
Тип электрического соединения
Din Type Coil without Connector
Рабочая среда
Воздух, инертный газ
Вода
Пар
НАЛИЧИЕ
Тип соединения
Функция клапана
Тип электрического соединения
Рабочая среда
НАЛИЧИЕ
Соединения корпуса ISO G
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
Din Type Coil without Connector
Воздух, инертный газ
Вода
Пар
ASCO™ G256C124S09EDF1
Тип соединения
Соединения корпуса ISO G
Функция клапана
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
Тип электрического соединения
Din Type Coil without Connector
Рабочая среда
Воздух, инертный газ
Вода
Cветлые нефтепродукты
Пар
НАЛИЧИЕ
Тип соединения
Функция клапана
Тип электрического соединения
Рабочая среда
НАЛИЧИЕ
Соединения корпуса ISO G
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
Din Type Coil without Connector
Воздух, инертный газ
Вода
Cветлые нефтепродукты
Пар
ASCO™ G256C124S19DPFH
Тип соединения
Соединения корпуса ISO G
Функция клапана
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
Тип электрического соединения
With Spade Plug Connector
Рабочая среда
Воздух, инертный газ
Вода
НАЛИЧИЕ
Тип соединения
Функция клапана
Тип электрического соединения
Рабочая среда
НАЛИЧИЕ
Соединения корпуса ISO G
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
With Spade Plug Connector
Воздух, инертный газ
Вода
ASCO™ G256C124S1E00FQ
Тип соединения
Соединения корпуса ISO G
Функция клапана
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
Тип электрического соединения
With Spade Plug Connector
Рабочая среда
Воздух, инертный газ
Вода
НАЛИЧИЕ
Тип соединения
Функция клапана
Тип электрического соединения
Рабочая среда
НАЛИЧИЕ
Соединения корпуса ISO G
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
With Spade Plug Connector
Воздух, инертный газ
Вода
ASCO™ G256C125S09DFFH
Тип соединения
Соединения корпуса ISO G
Функция клапана
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
Тип электрического соединения
Din Type Coil without Connector
Рабочая среда
Воздух, инертный газ
Вода
НАЛИЧИЕ
Тип соединения
Функция клапана
Тип электрического соединения
Рабочая среда
НАЛИЧИЕ
Соединения корпуса ISO G
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
Din Type Coil without Connector
Воздух, инертный газ
Вода
Принцип действия
Электромагнитный — прямого действия
Материал корпуса
Латунь; нержавеющая сталь
Рабочая среда
Воздух, инертный газ, светлые нефтепродукты, вода
Размер присоединения
1/4"; 1/8"
Тип соединения
Резьба NPTF
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый
Расход
От 0,05 Cv до 1,0 Cv, от 0,1 Cv до 0,5 Cv
Максимальный перепад давлений/максимальное рабочее давление
Вакуум до 10,3 бар; вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм изб.; 10,3–34,5 бар; 150–500 фунтов/кв. дюйм изб.
Рабочие условия
В помещении
Стандарты и нормативные документы
CSA; IP65; NSF; UL

Особенности

  • Взаимозаменяемость источников переменного и постоянного тока электромагнитного клапана
  • Доступны сверхминиатюрные версии в соответствии с NSF 61 Приложения G и 169 с конструкциями из нержавеющей стали 316L для питьевой воды и общественного питания
  • Досутупны модели для систем промышленного и коммерческого управления газовой горелкой. Клапаны имеют прямой ход с упругим мягким основанием для герметичной отсечки.
  • Версии со сгоранием мазута для промышленных и коммерческих горелок, которые используют мазут № 2 или № 4
  • Сертифицированы UL и CSA для применения в различных отраслях промышленности
  • Соответствует всем применимым директивам ЕС
  • Satisfy all relevant EU directives

Документация и чертежи