Защитный механизм для линий управления PolyOil Poly-Tector обеспечивает максимальную защиту линий управления от ударных воздействий в процессе разработки и позволяет легко устанавливать трубы в среднем положении с шарнирным или перекрестным соединением. Poly-Tector использует навесные приспособления для простой установки, а благодаря натуральным свойствам полимеров является легким, безопасным и удобным в использовании. Доступен ряд защитных механизмов для верхнего завинчивания скважин или горизонтальных и необсаженных участков.