Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Roxar-P-roxar-polyoil-control-line-poly-tector

Защитный механизм для линий управления PolyOil Poly-Tector

Product Description

Защитный механизм для линий управления PolyOil Poly-Tector обеспечивает максимальную защиту линий управления от ударных воздействий в процессе разработки и позволяет легко устанавливать трубы в среднем положении с шарнирным или перекрестным соединением. Poly-Tector использует навесные приспособления для простой установки, а благодаря натуральным свойствам полимеров является легким, безопасным и удобным в использовании. Доступен ряд защитных механизмов для верхнего завинчивания скважин или горизонтальных и необсаженных участков.

Области применения
Обеспечение безопасности производства (ESP), измерительная линия, волоконно-оптический/DTS, линия для внутрискважинного ввода реагента, большое отклонение забоя от вертикали, скважина с необсаженным стволом, большое отклонение, предохранительные клапаны, гидравлические трубопроводы, интеллектуальная система заканчивания скважин.

Особенности

  • Превосходная защита линии управления; хрупкое заканчивающее оборудование более защищено, чем металлы.
  • До 7 раз легче, чем обычные защищенные линии управления; легкость и безопасность при обращении на буровой площадке благодаря облегченной конструкции.
  • Неметаллический контакт и совместимый полностью коррозионно-стойкий сплав.
  • Снижение затрат за счет быстрого развертывания.
  • Меньше трения, чем у любого металла; проверенный износостойкий и неагрессивный материал.

Документация и чертежи