Заправочные клапаны серии D созданы для работы в тяжелых условиях при быстром наполнении резервуаров ASME и автоцистерн. Толстостенный корпус, штампованный фиксатор седла клапана и мощные грани под ключ сводят к минимуму повреждения внутренних частей. Модели D138 и D139 имеют один обратный клапан и предназначены для использования с дополнительным клапаном серии G или с ручным запорным краном. Модели D140 и D141 имеют два обратных клапана на входе и выходе.