Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-D Series

Заправочные клапаны Fisher™ D

Product Description

Заправочные клапаны серии D созданы для работы в тяжелых условиях при быстром наполнении резервуаров ASME и автоцистерн. Толстостенный корпус, штампованный фиксатор седла клапана и мощные грани под ключ сводят к минимуму повреждения внутренних частей. Модели D138 и D139 имеют один обратный клапан и предназначены для использования с дополнительным клапаном серии G или с ручным запорным краном. Модели D140 и D141 имеют два обратных клапана на входе и выходе.

Особенности

  • Thick-walled Bodies
  • Low Resistance-to-Flow for Increased Pump and Hose Service
Доступные конфигурации
D138: один обратный клапан, соединения 2" x 2-1/4" (MNPT x ACME)
D139: один обратный клапан, соединения 3" x 3-1/4" (MNPT x ACME)
D140: два обратных клапана, соединения 2" x 2-1/4" (MNPT x ACME)
D141: два обратных клапана
Рабочая температура
От –20 до 160°F / от –29 до 71°C

Документация и чертежи