Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-P-501

AVENTICS™ 501 Directional Control Valves

Product Description

The AVENTICS Series 501 is a line of general purpose automation valves designed for directional control and piloting applications requiring compact size, high flow capability, and energy savings. Engineers can achieve the flow of a 15 mm to 20 mm valves in a more compact package, saving space, cost, and energy in their machine designs. In addition, no other valve in its class offers such a broad range of pressure regulator, pressure shut-off, and exhaust flow control accessories. The 501 Series valve’s pressure shut —off option permits users to replace individual valves without stopping their production process — reducing line downtime and maintenance.

Продукты

Search
1–10 из 16 результатов для Products
:
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 501 R501A2B10M11BF1
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
405 l/min
Функция клапана
НЗ/НО
Максимальное рабочее давление
8 bar
НАЛИЧИЕ
5 Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
405 l/min
НЗ/НО
8 bar
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 501 R501A2B10MA00F1
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
405 l/min
Функция клапана
НЗ/НО
Максимальное рабочее давление
8 bar
НАЛИЧИЕ
7 Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
405 l/min
НЗ/НО
8 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 501 R501A2B40M11BF1
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
405 l/min
Функция клапана
НЗ/НО
Максимальное рабочее давление
8 bar
НАЛИЧИЕ
7 Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
405 l/min
НЗ/НО
8 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 501 R501A2B40MA00F1
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
405 l/min
Функция клапана
НЗ/НО
Максимальное рабочее давление
8 bar
НАЛИЧИЕ
5 Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
405 l/min
НЗ/НО
8 bar
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/3-пневмораспределитель, Cерия 501 R501A2B50M11BF1
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
365 l/min
Функция клапана
Разрежение в среднем положении
Максимальное рабочее давление
8 bar
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
365 l/min
Разрежение в среднем положении
8 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/3-пневмораспределитель, Cерия 501 R501A2B50MA00F1
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
365 l/min
Функция клапана
Разрежение в среднем положении
Максимальное рабочее давление
8 bar
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
365 l/min
Разрежение в среднем положении
8 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/3-пневмораспределитель, Cерия 501 R501A2B60M11BF1
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
405 l/min
Функция клапана
Закрытое среднее положение
Максимальное рабочее давление
8 bar
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
405 l/min
Закрытое среднее положение
8 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/3-пневмораспределитель, Cерия 501 R501A2B60MA00F1
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
405 l/min
Функция клапана
Закрытое среднее положение
Максимальное рабочее давление
8 bar
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
405 l/min
Закрытое среднее положение
8 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/3-пневмораспределитель, Cерия 501 R501A2B70M11BF1
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
405 l/min
Функция клапана
С нагнетанием давления в среднем положении
Максимальное рабочее давление
8 bar
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
405 l/min
С нагнетанием давления в среднем положении
8 bar
AVENTICS™ 5/3-пневмораспределитель, Cерия 501 R501A2B70MA00F1
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
405 l/min
Функция клапана
С нагнетанием давления в среднем положении
Максимальное рабочее давление
8 bar
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
405 l/min
С нагнетанием давления в среднем положении
8 bar
QuickShip

Особенности

  • Modular design permits easy configuration and modification
  • Sub-base mounted valve is well suited for in-panel valve piloting applications
  • High flow rate, compact size, and optional mounting plate enable efficient use of cabinet space
  • Dual three-way version enables placement of two, three-way valves in the space of a four-way valve
  • Compatible with AVENTICS Series G3 and 580 electronic fieldbus platforms
  • 580 CHARM node is compatible with DeltaV™ distributed control system with electronic marshalling

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-6 of 6 results for Parts & Accessories
:

Документация и чертежи