Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0493833502

AVENTICS™ Клапан предварительного управления 0493833502

Product Description

PILOT 15MM 24VDC DIN 43650 CPL

Управление
электрически
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Рабочее напряжение пост. тока
24 В
Вспомогательное ручное дублирование
без фиксации
Ширина клапана предварительного управления
15 мм
Потребляемая мощность пост. тока
2 W
Потребляемая мощность
малая потребляемая мощность
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Степень защиты с подключением
IP65
Светодиодный индикатор состояния
Зеленый
Длительность включения
100 %
Вес
0.04 kg

Документация и чертежи