Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0493871300

AVENTICS™ Многоконтактный разъем, серия CON-MP 0493871300

Product Description

ANSCHLUSSLEITUNG CL03 10M 16-VALVES

Кабель
с кабелем
Рабочее напряжение пер. тока, макс.
24 В пост. тока
Электрическое присоединение 1
Гнездо
Электрическое присоединение 1
C/2
Электрическое присоединение 1
48-конт.
Кабельный вывод
под углом
Кабельный вывод Уголок
45°
Электрическое присоединение 2
открытые концы кабеля
Электрическое присоединение 2
48-конт.
Количество проводов
40
Экранирование
неэкранированный
Длина кабеля
10 m
Степень защиты
IP69K
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Ток, макс.
3 А
Сечение провода
0.34 mm²
Кабель-Ø
13.5 mm
Вес
2.948 kg
Материал корпуса
Полиамид
Материал Оболочка кабеля
Поливинилхлорид
Material cable sheath
Polyvinyl chloride

Особенности

  • Многополюсные вилки с присоединенным кабелем
  • Управление клапанной системой, вилка D-Sub

Документация и чертежи