Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0496303202

AVENTICS™ Модульная система съемника 0496303202

Product Description

MSS-125-PTFE-FPM

Для серии
PRA, TRB, CCL-IS
Область применения
Текстильная промышленность, Пищевая промышленность, Химическая промышленность, Сахарное производство
Поршень Ø
125 mm
Рабочее давление мин.
1.5 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
150 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
5 mg/m³
Материал корпуса
Алюминий
Поверхность
анодированный
Уплотнение для поршневого штока
Фтор-каучук
Съемник
Политетрафторэтилен

Особенности

  • Ø 32 ... 320 мм
  • Для серий PRA, TRB, CCL-IS, IST

Документация и чертежи