Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0496400607

AVENTICS™ Модульная система съемника 0496400607

Product Description

MSS-080/100-MET-PUR

Для серии
PRA, TRB, CCL-IS
Область применения
Химическая промышленность, Сахарное производство, Производство стали, Автомобильная промышленность, Лесная и деревообрабатывающая промышленность
Поршень Ø
80 mm, 100 mm
Рабочее давление мин.
1.5 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
5 mg/m³
Материал корпуса
Алюминий
Поверхность
анодированный
Уплотнение для поршневого штока
Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Съемник
Латунь

Особенности

  • Ø 32 ... 320 мм
  • Для серий PRA, TRB, CCL-IS, IST

Документация и чертежи