Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0498319718

AVENTICS™ Катушка, Cерия CO1 0498319718

Product Description

CO1-FORM_A-024DC-2,1W-30MM

Ширина катушек
30 mm
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Стандартное электрическое соединение
EN 175301-803, форма A
Степень защиты
IP65
Длительность включения ED
100 %
Индекс совместимости
33
Электрическое присоединение 2
Разъем
Количество полюсов
3-конт.
Рабочее напряжение пост. тока
24 В
Допуск по напряжению пост. тока
-10% / +10%
Потребляемая мощность пост. тока
10 W
Корпус
Термопластичный эластомер

Особенности

  • Ширины катушек: 15, 22 и 30 мм
  • Электрические соединения: M8, форма A, форма B, форма BI, форма C
  • ATEX (потенциально взрывоопасные среды)
  • Рабочие напряжения 12, 24, 48, 110, 220 В пост. тока или 24, 110, 230 В пер. тока

Документация и чертежи