Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0820030051

AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия ST 0820030051

Product Description

VVST-5/2NC-024DC

Управление
электрически
Номинальный поток Qn
280 l/min
Принцип переключения
5/2
подвод сжатого воздуха
G 1/8
Рабочее давление мин.
2 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Рабочее напряжение пост. тока
24 В
Допуск по напряжению пост. тока
-10% / +10%
Вспомогательное ручное дублирование
без фиксации
Электрическое присоединение Тип
Разъем
Электрическое присоединение Размер
ISO 15217, форма C
Нажимной элемент
с односторонним управлением
Принцип уплотнения
прецизионное уплотнение, гильза и стальной золотник притерты
Предварительное управление
внутреннее
Ширина клапана предварительного управления
15 мм
Конструкция клапана
Золотниковый клапан
Тип присоединения
Трубное присоединение
Возврат
С пружинным возвратом
Управляющее давление мин.
2 bar
Управляющее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Температура среды мин.
-10 °C
Температура среды макс.
50 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух

Особенности

  • Корпус из нержавеющей стали
  • Уплотнение «металл по металлу»
  • Различные конструкции исполнительных органов
  • Возможность установки в панель

Документация и чертежи