Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0820037103

AVENTICS™ 2 x 3/2-пневмораспределитель, Cерия WV02 0820037103

Product Description

WV02-3/2CC-024DC

Управление
электрически
Номинальный поток Qn
600 l/min
Принцип переключения
2x3/2
Исполнение
Н.З./Н.З.
подвод сжатого воздуха
G 1/8
Рабочее давление мин.
2.2 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Рабочее напряжение пост. тока
24 В
Допуск по напряжению пост. тока
-10% / +10%
Вспомогательное ручное дублирование
с фиксацией
Электрическое присоединение Тип
Разъем
Электрическое присоединение Размер
ISO 15217, форма C
Принцип уплотнения
с уплотнениями из эластичных материалов
Предварительное управление
внутреннее
Ширина клапана предварительного управления
15 мм
Конструкция клапана
Золотниковый клапан, положительное перекрытие
Тип присоединения
Трубное присоединение
Управляющее давление мин.
2.2 bar
Управляющее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Температура среды мин.
0 °C
Температура среды макс.
60 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Макс. величина частиц
5 µm

Особенности

  • Небольшой вес
  • Надежность
  • Короткое время переключения (8–12 мс)
  • Низкое энергопотребление
  • Сменяемый пилот
  • Сборка в клапанный блок

Документация и чертежи