Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0820055051

AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия HF03-LG 0820055051

Product Description

HF03 - 5/2SR - 024DC

Управление
электрически
Номинальный поток Qn
850 l/min
Принцип переключения
5/2
Рабочее давление мин.
-0.9 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Рабочее напряжение пост. тока
24 В
Допуск по напряжению пост. тока
-15% / +20%
Вспомогательное ручное дублирование
с фиксацией
Нажимной элемент
с односторонним управлением
Принцип уплотнения
с уплотнениями из эластичных материалов
Предварительное управление
внешнее
Сертификаты
UR (Underwriters Laboratories)
Ширина клапана предварительного управления
16 мм
Конструкция клапана
Золотниковый клапан, положительное перекрытие
Тип присоединения
Присоединение плиты
Возврат
С пружинным возвратом
Принцип блокировки
Монтажная плита 1-местная
Управляющее давление мин.
2.5 bar
Управляющее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Температура среды мин.
0 °C
Температура среды макс.
50 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Макс. величина частиц
5 µm

Особенности

  • Модульная конструкция до 32 клапанов и 32 катушек
  • Высокий расход до 850 л/мин
  • Управляющий клапан с мощностью 0,35 Вт на катушку
  • Оптимизированный вес благодаря пластиковым торцевым и несущим панелям
  • Прямой монтаж на монтажные профили системы
  • Хорошие возможности для подключения благодаря использованию Multipol или Fieldbus
  • Встроенные фитинги и все соединения направлены в одном направлении

Документация и чертежи