Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0820056001

AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия HF02-LG 0820056001

Product Description

HF02 - 5/2AR - 024DC

Управление
электрически
Номинальный поток Qn
1400 l/min
Принцип переключения
5/2
Рабочее давление мин.
-0.9 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Рабочее напряжение пост. тока
24 В
Допуск по напряжению пост. тока
-15% / +20%
Вспомогательное ручное дублирование
с фиксацией
Принцип уплотнения
с уплотнениями из эластичных материалов
Предварительное управление
внутреннее, внешнее
Сертификаты
UR (Underwriters Laboratories)
Ширина клапана предварительного управления
16 мм
Конструкция клапана
Золотниковый клапан, положительное перекрытие
Тип присоединения
Присоединение плиты
Возврат
с пневматическим возвратом
Принцип блокировки
Монтажная плита 1-местная
может быть смонтирован в блок
может быть смонтирован в блок
Управляющее давление мин.
2.5 bar
Управляющее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Температура среды мин.
0 °C
Температура среды макс.
50 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Макс. величина частиц
5 µm

Особенности

  • Модульная конструкция до 32 клапанов и 32 катушек
  • Высокая пропускная способность до 1400 л/мин
  • Управляющий клапан с мощностью 0,35 Вт на катушку
  • Оптимизированный вес благодаря пластиковым несущим панелям
  • Прямой монтаж на монтажные профили системы
  • Хорошие возможности для подключения благодаря использованию Multipol или Fieldbus

Документация и чертежи