Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0820400004

AVENTICS™ 3/2 -пневмораспределитель, Cерия AP 0820400004

Product Description

VVAP-3/2NC-PUS

Управление
механический
Номинальный поток Qn
550 l/min
Принцип переключения
3/2
подвод сжатого воздуха
G 1/4
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Нажимной ­элемент
Клавиша
Конструкция
Клапан
Присоединение плиты
Трубное присоединение
Окружающая температура мин.
-30 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Температура среды мин.
-30 °C
Температура среды макс.
80 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
5 mg/m³
Макс. величина частиц
5 µm
Тип присоединения сжатого воздуха
Внутренняя резьба
Присоединения сжатого воздуха вход
G 1/4
Присоединение для удаления воздуха
G 1/4
Вес
0.29 kg
Материал корпуса
Алюминий
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Материал Нажимной элемент
Алюминий

Особенности

  • Легкие и прочные клапаны
  • Различные конструкции исполнительных органов
  • Возможность установки на панель

Документация и чертежи