Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0821000004

AVENTICS™ Переключающие клапаны (ИЛИ) 0821000004

Product Description

NG2,5(OU)-M5

Принцип уплотнения
с уплотнениями из эластичных материалов
Конструкция
Клапан
Рабочая среда
Сжатый воздух
Макс. величина частиц
5 µm
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Температура среды мин.
0 °C
Температура среды макс.
80 °C
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
1 mg/m³
Функция логики
Переключающие клапаны (ИЛИ)
Тип присоединения
Трубное присоединение
Присоединения сжатого воздуха вход
M5
подвод сжатого воздуха
M5
Номинальный поток Qn
80 l/min
Рабочее давление мин.
1 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Вес
0.011 kg
Материал корпуса
Полиамид
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Материал Резьбовая втулка
Латунь

Документация и чертежи