Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0821003008

AVENTICS™ Обратный клапан, Cерия NR01 0821003008

Product Description

NR01-SKR-G01-G01

Присоединение сжатого воздуха 1
G 1
Тип Присоединение сжатого воздуха 1
Внутренняя резьба
Тип крепления
монтаж в линию
Тип присоединения сжатого воздуха 2
Внутренняя резьба
Конструкция
Клапан
Присоединение сжатого воздуха 2
G 1
Номинальный поток Qn 1 к 2
7950 l/min
Рабочее давление мин.
0.1 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Температура среды мин.
0 °C
Температура среды макс.
60 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Вес
0.4 kg
Материал корпуса
Алюминий-литье
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Особенности

  • Qn = 40 ... 7950 л/мин

Документация и чертежи